item divider Motix
Attache panneau 8

Attache panneau 8

0.0.196.44

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 attache panneau, GD-Zn noir
1 vis Chc M6x16-DIN 912, acier zingué
1 rondelle ISO 7089 - 6 - 200 HV zingué

Propriétés

Référence 0.0.196.44
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 87 g
Force max. Fmax. = 750 N
Unité de livraison 1 kit

Description

L’attache panneau 8, particulièrement robuste, permet l’accrochage et décrochage fréquent des panneaux encadrés à des poteaux réalisés en profilés 8.
Au besoin, on peut visser les deux parties des attaches panneaux 8, sur l’avant ou sur l’arrière (pour des raisons de sécurité).
Pour chaque fixation, deux kits attache panneau 8 et deux kits de fixation correspondants sont nécessaires.
Si l’attache panneau 8 supérieure est fixée au poteau et l’attache panneau 8 inférieure au cadre, la suppression de la vis Chc M6 entraînera la chute du cadre.
Montage attache panneau 8 avec profilé d’encadrement 8 40x40.
Montage attache panneau 8 avec profilé d’encadrement 8 32x18.
L’attache panneau 8 permet deux variantes d’assemblage de cadre :
1. Présenter le cadre par le haut sur les attaches panneaux fixés sur les poteaux. Elles sont ensuite fixées par la vis Chc fournie.
2. Faire glisser le cadre par le bas sur l’attache panneau fixé sur le poteau et fixer avec la vis Chc. La suppression de la vis entraîne la chute du cadre.
Cadres fixés sur l’avant d’un poteau.
F = env. 750 N
Le jeu entre le cadre et le poteau est de 25 mm. L’attache panneau 8 accepte une tolérance de ± 5 mm.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000