Couvercle de boîtier électronique
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
PA-GF noir
Avec joint d‘étanchéité
Protection : IP 65, EN 60529
sur le profilé de boîtier 8 120x80
4 vis 4,2x13-DIN 7981, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.259.60 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 64 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Longueur de l'arête X: 120 | Longueur de l'arête Y: 80 | Surface: perforé | |
Longueur de l'arête X: 120 | Longueur de l'arête Y: 80 | Surface: lisse | |
Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 120 | Surface: perforé | |
Longueur de l'arête X: 200 | Longueur de l'arête Y: 120 | Surface: lisse |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097
Couvercle de boîtier électronique
Sur demande