Serrure 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Serrure (clés identiques)
Boîtier et centrages, PA-GF noir
2 vis Chc M6x25-DIN 912, acier zingué
2 écrous 8 St M6, zingués
Clé, pêne, écrou gâche
Propriétés
Référence | 0.0.265.08 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 204 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Cylinder lock type: Cylinder Lock | |
Cylinder lock type: Double-Beard Lock |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090
Serrure 8
Sur demande