item divider Motix
Butée de porte 8

Butée de porte 8

0.0.265.15

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 butées, GD-Zn noir
2 vis Chc tête bombée M8x25-ISO 7380, acier zingué
4 rondelles élastiques, acier zingué
2 écrous 8 St M8, zingués

Propriétés

Référence 0.0.265.15
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 190 g
Unité de livraison 1 kit

Description

La butée de porte a un rôle d’arrêt pour les portes battantes ; cependant, elle peut être aussi utilisée comme un attache panneau si le cadre a besoin d’être vissé pour des raisons de sécurité.
Exemple de réalisation de portes :
Utilisation des charnières 8 40 Zn (Chap. 3.4 Fixations mobiles) avec jeu de 28 mm entre le cadre de porte et le poteau sur la gauche ; utilisation des butées de porte 8 en combinaison avec le boîtier serrure 8 (Chap. 4.3 Fermetures) avec un jeu de 22 mm entre le cadre de porte et le poteau sur la droite.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000