item divider Motix
Plaques de positionnement

Plaques de positionnement


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.265.30
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 492 g
Force max. Fmax. = 5 000 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn

Description

Ça tient et ça ne bouge plus ! Les plaques de positionnement servent à ancrer les étagères, les équipements et les machines au sol. Il est possible de monter les fixations ultérieurement, ou bien de les retirer, sans pour autant modifier la structure en profilés.
Les plaques de positionnement enserrent les pieds réglables métalliques (diamètre D60 et D80) et se vissent dans le support à l’aide de la cheville de scellement item adaptée. On peut les orienter librement. Le réglage en hauteur des pieds réglables reste intact.
La plaque de positionnement D60 et la plaque de positionnement D80 sont disponibles dans les coloris gris aluminium (semblable RAL 9006) et noir (0.0.439.37, 0.0.265.30).
Effort admissible au point de fixation Fadm. = 5000 N.

Variantes

Tri par

Série:  Aucun(e) Diamètre:  ø 40 mm Diamètre:  40 Matériau:  Aluminium (naturel) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  Aucun(e) Diamètre:  ø 60 mm Diamètre:  60 Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn) Couleur:  noir noir
Série:  Aucun(e) Diamètre:  ø 60 mm Diamètre:  60 Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  Aucun(e) Diamètre:  ø 80 mm Diamètre:  80 Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn) Couleur:  noir noir
Série:  Aucun(e) Diamètre:  ø 80 mm Diamètre:  80 Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Série:  X Diamètre:  ø 80 mm Diamètre:  80 Matériau:  Zinc moulé (GD-Zn) Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
79070000