Ancrage réglable
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Corps, aluminium moulé noir
Ecrou 8 St M8, zingué
Vis Chc tête bombée M8x16-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.265.44 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 239 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 80 | Höhenverstellung: ✓ | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: X | |
Baureihe: X | Farbe: Aluminium natur | Gewinde: M8 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: ✓ | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 60 | Höhenverstellung: ✓ | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 0 | Höhenverstellung: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Numéro du tarif douanier
83024200
Ancrage réglable
* Indication obligatoire