Profilé support
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.265.84 |
---|---|
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 4,73 cm2 |
Poids, spec.longeur | p = 1,27 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Description
Variantes
Tri par
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 40 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 40 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 40 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 40 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 80 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 80 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 120 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 120 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 120 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 120 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 160 mm | |
Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: 8 mm | Breite: 160 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm | |
Baureihe: keine | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Nuttyp: - | Breite: 160 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042990
Profilé support
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire