item divider Motix
Multiblock

Multiblock


Voir toutes les 23 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Corps de base et bride, PA-GF
2 écrous carrés M6 DIN 557, acier zingué
Tôle à ressort, acier inox

Propriétés

Référence 0.0.026.72
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 14 g
Force max. Fmax. = 250 N
Unité de livraison 1 pce

Description

Le multiblock PA est inséré en n’importe quel point de la rainure du profilé.
Les panneaux en polycarbonate, en plastique ou stratifiés doivent être percés à l’endroit approprié et vissés sur le multiblock.
Les multiblocks PA ont deux surfaces de butée plus un compensateur de hauteur. On dispose ainsi d’un choix d’espacement par rapport au bord du profilé permettant de fixer des panneaux de différentes épaisseurs, formant une surface plane avec le profilé.
La fixation des panneaux se fait par vissage avec l’écrou monté dans le multiblock.
Il peut être décalé le long de la lumière autorisant une tolérance importante quant aux perçages dans les panneaux.
Les multiblocks sont un moyen sûr de fixation de n’importe quel panneau sur la rainure :
> assemblage rapide et sûr, démontage possible par la suite
> fixation sur n’importe quel point de la rainure du profilé
> approprié pour des charges diverses
> peut s’utiliser sans ou avec écrou de fixation
> peut s’adapter avec des panneaux de différentes épaisseurs
Assemblage du multiblock PA dans la rainure par rotation ¼ de tour. Les multiblocks peuvent être déplacés dans la rainure pour assurer un réglage par rapport au perçage dans le panneau.
La face de contact est différente suivant le sens de montage et la position du curseur amovible.
Conseils de montage pour l’élément de surface et charges autorisées pour les multiblocks PA.
Ecarts possibles entre les surfaces de butée et l’arête du profilé.

Variantes

Tri par

Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  10 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  X Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  5 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Clamps Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  6 Material:  Die-cast zinc Colour:  Black Black Fastening technology:  Screws Tenon type:  -
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Black Black Fastening technology:  Snap in Tenon type:  One-way tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Slotted tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle tenon
Line:  8 Material:  Plastic (PA) Colour:  Grey Grey Fastening technology:  Snap in Tenon type:  Toggle pin PA

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
Numéro du tarif douanier
39269097