Profilé 8 40x16
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.026.84 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Superficie | S = 4,24 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,97 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 1,05 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 6,89 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,13 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
force d’extraction de rainure admissible | F = 5000 N |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,22 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 3,45 cm3 |
Description
Variantes
Tri par
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauart: standard | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: standard | Farbe: schwarz | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Bauart: economy | Farbe: Aluminium natur | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Bauart: economy | Farbe: Aluminium natur |
Calcul de la charge
Calculateur de déflexion
Force appliquée
20 6 000
Téléchargement CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
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
Profilé 8 40x16
20 6 000
Sur demande
* Indication obligatoire