item divider Motix
Attache de bac 8, noir

Attache de bac 8, noir

0.0.026.87

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailToutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.026.87
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 8
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux PA-GF

Description

La solution pour les bacs de stockage individuels. L’attache de bac 8 permet de monter entre deux profilés 8 tout type de conteneur d’une épaisseur de paroi jusqu’à 5 mm.
Les bacs sont accrochés sur l’attache de bac par le bord supérieur et le profilé inférieur détermine l’inclinaison.
 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
39269097