Dégagement connecteur standard
0 9 999
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Données techniques
Étendue de la livraison
(Passage de clé pour fixation standard 8)
Propriétés
Référence | 0.0.026.96 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Unité de livraison | 1 pce |
Variantes
Tri par
Diamètre: 4.3 | Filetage: M5 | |
Diamètre: 5.5 | Filetage: M6 | |
Diamètre: 7 | Filetage: M8 | |
Diamètre: 9 | Filetage: M10 | |
Diamètre: 11.5 | Filetage: M12 |
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 11.0
25090703
Numéro du tarif douanier
76042100
Dégagement connecteur standard
0 9 999
Cet article ne peut pas être commandé directement.