item divider Motix
Boulon

Boulon


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.294.10
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 48 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier
Couple M = 20 Nm

Variantes

Sort by

Série:  5 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position centrée
Série:  5 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Forme de boulon:  position excentrée

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
73181568