Boulon
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Axe et contre-écrou
Propriétés
Référence | 0.0.294.12 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 46 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier |
Couple, écrou | Cécrou = 20 Nm |
Variantes
Tri par
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 5 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D6 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D10 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D14 | Bolzenform: exzentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: zentrisch | |
Baureihe: 8 | Führungsart: Welle D25 | Bolzenform: exzentrisch |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
73181568
Boulon
Sur demande