Double unité de roulement
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
2 boulons 8 D14 z
2 galets D14
2 vis Chc tête bombée M8x16 ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
Notice de montage et d’utilisation
Propriétés
Référence | 0.0.294.26 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 880 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Al, anodisé, naturel |
Couple, axe | Caxe = 20 Nm |
Charge dynamique | C = 15 600 N |
Charge statique | C0 = 8 800 N |
Description
Variantes
Tri par
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Forme de boulon: position centrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Forme de boulon: position excentrée | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Forme de boulon: position centrée |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000
Double unité de roulement
Sur demande