Embouts avec lubrification
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Embout avec lubrification 8 D14, à droite
Embout avec lubrification 8 D14, à gauche
2 vis Chc tête bombée M8x10 ISO 7380, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.294.46 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 60 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Colore: nero | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Colore: nero | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Colore: nero | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Colore: nero | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Colore: grigio | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Colore: nero | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Colore: grigio |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097