Détecteur de proximité
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Détecteur inductif, PNP
Corps M8x1
Tension = 10...30 V DC
Courant de charge maxi = 200 mA
Distance de détection = 1,5 mm
LED de contrôle
Propriétés
Référence | 0.3.001.24 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 16 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier inoxydable |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Nut 8 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Öffner | Kompatibilität: KLE 5/ KLE 6/ KGT 6 60/ GSF 6 60 | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: KLE | Steckbar: X | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: ✓ | |
Schaltverhalten: Schließer | Kompatibilität: Zahnriemenumlenkung | Steckbar: X |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Numéro du tarif douanier
85365080
Détecteur de proximité
Sur demande