item divider Motix
Arbre cannelé

Arbre cannelé


Voir toutes les 4 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Arbre cannelé, similaire DIN ISO 14-6x11x14, St, C 45 k
Couple de résistance polaire : Wt = 210 mm3

Propriétés

Référence 0.0.337.05
Couple max. Mmax. = 28 Nm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids, spec.longeur p = 0,926 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm

Description

Pour l‘entraînement de poulie cannelée.
La partie encastrée doit être graissée.
Adapté pour une utilisation avec des blocs d‘entraînement synchronisés jusqu‘à une distance "a".

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Drive type:  spline shaft VK14
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Drive type:  spline shaft VK14
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Drive type:  spline shaft VK32
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Drive type:  spline shaft VK32

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 7.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84831095