item divider Motix
Arbre d’adaptation VK14, noir

Arbre d’adaptation VK14, noir

0.0.337.25

Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

traité en surface

Propriétés

Référence 0.0.337.25
Couple max. Mmax. = 14 Nm
Propriété noir
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 275 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Acier

Description

Pour la fixation rigide en rotation de tous types d’arbres d’entraînement aux blocs d’entraînement, renvois d’angles et unités vis à billes.
Il convient de graisser la partie cannelée insérée dans la poulie.
Utilise seulement la moitié de la largeur de la poulie R25 pour transmettre le couple. Avec des charges alternées, il est nécessaire de réduire les valeurs de couples de torsion du bloc d‘entraînement avec des arbres d‘adaptation.
Synchronisation de blocs d’entraînement soit par arbre cannelé pour les entraxes inférieurs à 500 mm soit par un tube acier fixé sur deux arbres d’adaptation ou à l’aide des profilés de synchronisation.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 11.0
23020390
eCl@ss 6.0.1
23309205
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84831095