Bloc d'entraînement de courroie crantée
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement, GD-Zn noir
Poulie crantée avec roulement à billes et cannelure pour arbre VK14 6x11x14-DIN ISO 14,
Longueur 30 mm
Développement 150 mm ,
Rayon effectif rw = 23,9 mm
Couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰
de la courroie : MR = 0,30 Nm
Couple maxi : MD = 20 Nm
Longueur de courroie à l’intérieur du bloc :
sortie 90° : 140 mm
sortie 180° (face 100 mm) : 160 mm
sortie 180° (face 80 mm) : 200 mm
2 fixations universelles 8
2 vis Chc tête bombée M8x30-ISO 7380, acier zingué
1 écrou spécial G-St M8,
1 vis Chc tête bombée M8x20-ISO 7380, acier zingué
1 rondelle ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
p = 10 mm z = 15 dents
Notice de montage et d‘utilisation
Propriétés
Article number | 0.0.337.26 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Couple max. | Mmax. = 20 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 1,3 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK14 | |
Serie: 5 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 8H7, perforable | |
Serie: 5 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D12 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK14 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 8H7, perforable | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D15 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK14 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK32 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 11H7, perforable | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D34 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Tipos de accionamiento: spline shaft VK32 | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Tipos de accionamiento: Orificio ø 8H7, perforable | |
Serie: 8 | Diámetro polea dentada: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Tipos de accionamiento: expanding hub coupling D34 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090