item divider Motix
Support pour détecteur de proximité

Support pour détecteur de proximité


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 rondelles 8,4 DIN 433, acier zingué
Vis Chc tête bombée M8x10 ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.337.31
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 37 g
Unité de livraison 1 kit
Matériaux Acier

Description

Les supports de détecteur assurent le positionnement et la fixation de détecteurs inductifs M8 aux blocs d’entraînement.
Options de montage des détecteurs 8 sur le bloc d’entraînement avec ou sans support. Selon l’application, la fixation du détecteur de fin de course doit être raccourcie en conséquence.
Détecteur de proximité 8 adapté pour l’assemblage aux blocs d’entraînement 8 ou aux renvois de courroie 8, aux supports de détecteur 8 et aux pastilles 8. Les blocs d’entraînement 8 permettent une installation compacte aux emplacements correspondants avec des ouvertures pour le détecteur de proximité.

Variantes

Tri par

Kompatibilität:  Universal Endschalterdurchmesser:  Ø 6,5 mm
Kompatibilität:  Universal Endschalterdurchmesser:  Ø 8 mm
Kompatibilität:  Universal Endschalterdurchmesser:  Ø 12 mm
Kompatibilität:  Universal Endschalterdurchmesser:  Ø 18 mm
Kompatibilität:  Universal Endschalterdurchmesser:  Ø 20 mm
Kompatibilität:  KRF Endschalterdurchmesser:  -
Kompatibilität:  Zahnriemenumlenkung Endschalterdurchmesser:  Ø 8 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
Numéro du tarif douanier
73269098