Arbre cannelé
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Étendue de la livraison
Arbre cannelé, similaire DIN ISO 14-6x26x32, St, C 45 k
Couple de résistance polaire : Wt = 3120 mm3
Propriétés
Article number | 0.0.337.63 |
---|---|
Couple max. | Mmax. = 100 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 5 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Description
Variantes
Sort by
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK14 | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Antriebsart: Vielkeilwelle VK32 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23020390
eCl@ss 7.1
23020390
eCl@ss 11.0
35060209
eCl@ss 6.0.1
23020390
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84831095