Courroie crantée
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.337.64 |
---|---|
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 125 g/m |
Force max. | Fmax. = 2 400 N |
Unité de livraison | 1 rouleau long. 50 m |
Matériaux | PUR |
Description
Variantes
Tri par
Largeur de courroie crantée: 10 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 50000 | |
Largeur de courroie crantée: 10 mm | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | |
Largeur de courroie crantée: 25 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 50000 | |
Largeur de courroie crantée: 25 mm | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 | |
Largeur de courroie crantée: 50 mm | Unité de livraison: découpe | Longueur: 100 ... 50000 | |
Largeur de courroie crantée: 50 mm | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 50000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
39269097
Courroie crantée
Sur demande