item divider Motix
Arbre de liaison

Arbre de liaison


Voir toutes les 4 variantes
Sur demande

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Arbre cannelé semblable 6x26x32 DIN ISO 14, acier, C 45 k
Circlips extérieur W32

Propriétés

Référence 0.0.337.92
Couple max. Mmax. = 100 Nm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 680 g
Unité de livraison 1 pce

Description

Les arbres de liaison sont utilisés afin de réaliser la liaison rigide en torsion entre les éléments d‘entraînement et les demi-accouplements cannelés. Les arbres de liaison sont insérés dans les éléments d‘entraînement jusqu‘au circlips.
Le demi-accouplement cannelé est glissé sur l‘extrémité libre puis bloqué axialement de sorte que la longueur soit en correspondance avec le boîtier et que l‘insert d‘accouplement soit sans effort axial.

Variantes

Tri par

Drive type:  spline shaft VK14 Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R25 / Bevel Gearbox WG
Drive type:  spline shaft VK14 Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R10 / Ball Screw Unit KGT
Drive type:  spline shaft VK32 Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R50
Drive type:  spline shaft VK32 Compatibility:  Timing-Belt Reverse Unit R25

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23039102
eCl@ss 4.0
23030202
eCl@ss 4.1
23030202
eCl@ss 5.0
23039102
eCl@ss 5.1
23039102
eCl@ss 6.0.1
23039102
UNSPSC 9.0
26111510
eCl@ss 7.1
23039102
eCl@ss 11.0
23031990
UNSPSC 7.0
26111510
Numéro du tarif douanier
84831095