item divider Motix
Profilé support arbre

Profilé support arbre


Voir toutes les 10 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.350.02
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Non
Superficie S = 3,74 cm2
Poids, spec.longeur p = 1,01 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

Le profilé support arbre 8 D25 sert à fixer l’arbre D25 sur le rainure d’un profilé ligne 8.
Après clippage dans la rainure, l’arbre peut être inséré dans le support.
Des arbres D25 doivent être goupillés à une extremité.
Les profilés arbres supports ne conviennent pas à une utilisation sur les rainures de profilé des modèles « légers » et « E » puisque dans ce cas, le serrage de l’arbre n’est pas suffisant.
Le profilé support arbre 8 D25 doit se visser sur la rainure avec le nombre approprié de vis Fhc M6x16 - DIN 7991 et des écrous 8 M6.
Les profilés supports arbres D25 sont équipés de perçages (distance 200 mm).

Variantes

Tri par

Line:  5 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  5 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000
Line:  8 Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Piece Length:  3000

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300290
eCl@ss 11.0
23300290
eCl@ss 7.1
23300290
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100