Boulon
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Axe et contre-écrou
Propriétés
Référence | 0.0.350.04 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 285 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Matériaux | Acier |
Couple, vis | Cvis = 10 Nm |
Couple, écrou | Cécrou = 100 Nm |
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Forma perno: in modo eccentrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Forma perno: in modo centrico | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Forma perno: in modo eccentrico |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
73181568
Boulon
Sur demande