item divider Motix
Vis à tête fraisée avec filetage / languette

Vis à tête fraisée avec filetage / languette


Voir toutes les 7 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 vis Fhc M8x14-DIN 7991, acier noir
1 écrou 8 St M8, zingué

Propriétés

Référence 0.0.350.17
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 16 g
Unité de livraison 1 kit

Variantes

Tri par

Type de rainure:  5 mm Filetage:  M5 Plage d’épaisseur des panneaux:  2-4 mm Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Écart:  2
Type de rainure:  6 mm Filetage:  M5 Plage d’épaisseur des panneaux:  3-5 mm Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Écart:  3
Type de rainure:  6 mm Filetage:  M6 Plage d’épaisseur des panneaux:  3-5 mm Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Écart:  3
Type de rainure:  8 mm Filetage:  M8 Plage d’épaisseur des panneaux:  2-5 mm Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Écart:  4.5
Type de rainure:  8 mm Filetage:  M6 Plage d’épaisseur des panneaux:  5-7 mm Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Écart:  4.5
Type de rainure:  8 mm Filetage:  M8 Plage d’épaisseur des panneaux:  0 mm Couleur:  noir noir Écart:  4.5
Type de rainure:  10 mm Filetage:  M10 Plage d’épaisseur des panneaux:  0 mm Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel Écart:  5.3

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
eCl@ss 11.0
23050703
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 6.0.1
23300290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
Numéro du tarif douanier
73269098