item divider Motix
Double unité de roulement

Double unité de roulement


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 axes 8 D25 e
2 galets D25
8 vis Chc tête bombée M8x16-ISO 7380, acier zingué
8 rondelles 8,4-DIN 125, acier zingué
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.350.18
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 5,2 kg
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al, anodisé, naturel
Couple, vis Cvis = 10 Nm
Couple, écrou Cécrou = 100 Nm
Charge dynamique C = 50 000 N
Charge statique C0 = 30 600 N

Description

Les unités de roulement sont utilisées avec une plaque pour le montage de chariots de guidage. Les unités de roulement e (excentriques) et c (concentriques) se différencient par la géométrie de leur axe. Les axes excentriques peuvent être réglés ultérieurement pour obtenir une unité de guidage sans jeu. Les unités de roulement doivent donc toujours être montées par paires en version concentrique et excentrique.
Les unités doivent toujours être équipées d’embouts de lubrification afin d’éviter l’usure.
Les unités de roulement possèdent des trous de fixation et des trous de goupillage.
Dans le cas où les unités de roulement doivent être montées dans une position différente, les trous de fixation et de goupillage doivent être percés aux emplacements correspondants dans les zones grisées sur le dessin.
Une notice de montage est fournie avec les unités de roulement. Merci de suivre les instructions de montage.
Les clés à ergot sont disponibles pour le serrage des contre-écrous des unités de roulements 8 D25 c et 8 D25 e (Chap. 9 Outils et accessoires).

Variantes

Tri par

Serie:  5 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  5 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D6 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D10 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D10 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D14 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D14 Forma perno:  in modo centrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D25 Forma perno:  in modo eccentrico
Serie:  8 Tipo di guida:  Albero D25 Forma perno:  in modo centrico

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000