item divider Motix
Unité de roulement

Unité de roulement


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Axe 8 D6 c
Galet D6
2 vis Chc tête bombée M8x16-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7089 - 8 - 200 HV zingué
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.356.30
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 146 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al, anodisé, naturel
Couple, vis Cvis = 3 Nm
Charge dynamique C = 1 620 N
Charge statique C0 = 780 N

Description

Les unités de roulement possèdent des trous de fixation et des trous de goupillage.
Dans le cas où les unités de roulement doivent être montées dans une position différente, les trous de fixation et de goupillage doivent être percés aux emplacements correspondants dans les zones grisées sur le dessin.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  5 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D6 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D10 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D10 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D14 Bolzenform:  zentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D25 Bolzenform:  exzentrisch
Baureihe:  8 Führungsart:  Welle D25 Bolzenform:  zentrisch

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000