Renvoi de courroie
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Renvoi, Al noir
Couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie : MR = 0,30 Nm
Longueur de la courroie à l‘intérieur du renvoi : 2 x 105 mm
Propriétés
Article number | 0.0.362.00 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 770 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Sort by
Largeur de courroie crantée: 25 mm | |
Largeur de courroie crantée: 50 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090