item divider Motix
Renvoi de courroie

Renvoi de courroie


Voir toutes les 2 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier, Al noir
2 embouts, PA noir
2 rouleaux à roulement à billes pour courroie largeur 50 mm
Couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie : MR = 0,75 Nm
Longueur de courroie à l‘intérieur du renvoi : 2 x 202 mm

Propriétés

Référence 0.0.362.07
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 4,3 kg
Unité de livraison 1 pce

Description

Le renvoi de courroie 8 80 R50 est utilisé pour le renvoi des courroies crantées R50 T10 avec un écartement de 80 mm. L’entraînement se fait alors avec un bloc d‘entraînement 8 80 R50 II.

Variantes

Tri par

Largeur de courroie crantée:  25 mm
Largeur de courroie crantée:  50 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090