Kit de connexion universel
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Noix universelle pneumatique 8, GD-Zn
Vis Chc tête bombée M6x30-DIN 912, acier
Ecrou 8 St M6
Propriétés
Référence | 0.0.364.45 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 34 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple de serrage, zingué | Mzinc. = 14 Nm |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 10 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 12 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 10 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 6 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 5 | Seconda serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (inox) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: entrambi i lati | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: ad angolo retto | Forma: un lato | |
Serie: 8 | Seconda serie: keine | Materiale: Acciaio (zincato) | Tipo di collegamento: di testa | Forma: un lato |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
eCl@ss 7.1
27290290
eCl@ss 4.0
27250406
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000
Kit de connexion universel
Sur demande