Bloc d'entraînement de courroie crantée
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Bloc d’entraînement, GD-Zn noir
Poulie crantée avec roulement à billes,
cannelure pour arbre VK14 6x11x14-DIN ISO 14 longueur 29 mm
Développement 280 mm, rayon effectif rw = 44,6 mm
Couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie :
(écartement dim. 40) MR = 1,05 Nm
(écartement dim. 80) MR = 0,55 Nm
Couple maxi : MD = 28 Nm
Longueur de courroie à l’intérieur du bloc :
sortie 90° : 190 mm
sortie 180° (écartement 40) : 360 mm
sortie 180° (écartement 80) : 340 mm
2 fixations universelles 8
2 vis Chc tête bombée M8x30-ISO 7380, acier zingué
1 écrou spécial GS M8
p = 10 mm z = 28 dents
Notice de montage et d‘utilisation
Propriétés
Article number | 0.0.366.02 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Couple max. | Mmax. = 28 Nm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 3,3 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Sort by
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 5 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 10 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D12 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 40 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D15 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK14 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 11H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 25 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Arbre cannelé VK32 | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Alésage ø 8H7, réalésable | |
Série: 8 | Diamètre de la poulie crantée: 80 mm | Largeur de courroie crantée: 50 mm | Type d’entraînement: Moyeu expansible D34 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090