item divider Motix
Bloc d'entraînement de courroie crantée

Bloc d'entraînement de courroie crantée


Voir toutes les 13 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bloc d’entraînement, GD-Zn noir
Poulie crantée avec roulement à billes,
Moyeu VK32 pour arbre cannelé VK32 6x26x32-DIN ISO 14, longueur 29 mm
Développement 280 mm, rayon effectif rw = 44,6 mm
Couple résistant sur la poulie avec tension 1 ‰ de la courroie :
(écartement 40) MR = 1,05 Nm
(écartement 80) MR = 0,55 Nm
Couple maxi : MD = 52 Nm
Longueur de courroie à l’intérieur du bloc :
sortie 90° : 190 mm
sortie 180° (écartement 40) : 360 mm
sortie 180° (écartement 80) : 340 mm
2 fixations universelles 8
2 vis Chc tête bombée M8x30-ISO 7380, acier zingué
2 écrous spéciaux GS M8
p = 10 mm     z = 28 dents
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.366.11
Ligne ligne 8
Couple max. Mmax. = 60 Nm
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 3,2 kg
Unité de livraison 1 kit

Description

Montage du bloc d’entraînement 8 80 R25 sur un profilé 8. Pour un écartement de courroie de 40 mm, utilisation de fixations universelles 8 avec l’écrou St spécial. Pour un écartement de courroie de 80 mm, l’écrou spécial est partagé en deux.
La variation de l‘écartement de 40 à 80 mm est réalisée par la modification interne du circuit de la courroie sur des poulies de détour.
Le couple admissible du bloc d’entraînement 8 80 R25 est limité à MD = 40 Nm quand la courroie est utilisée avec les poulies de détour. Dans ce cas, un bloc d’entraînement 8 40 R25 peut être utilisé comme deuxième entraînement.
Pour protéger la courroie, faire des rayons sur le profilé aux entrées de la courroie.

Variantes

Tri par

Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  10 mm Drive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  40 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK14
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  spline shaft VK32
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  25 mm Drive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  spline shaft VK32
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8 Diameter of timing pulley:  80 mm Timing Belt width:  50 mm Drive type:  expanding hub coupling D34

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 6.0.1
23170210
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Numéro du tarif douanier
84879090