Kit de connexion standard
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Bride d’assemblage standard 5, acier
Vis Chc spéc. tête bombée M5x12 sim. à ISO 7380, acier
Propriétés
Article number | 0.0.370.08 |
---|---|
Couple | M = 3,6 Nm |
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 4 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Sort by
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Serie: 5 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Serie: 5 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M5 | Largo de rosca: 12 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 6 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M6 | Largo de rosca: 14 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: De una cara | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 8 | Material: Plástico (POM) | Modelo: Compacta | Rosca: M8 | Largo de rosca: 20 | |
Serie: 10 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M10 | Largo de rosca: 25 | |
Serie: 12 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: M12 | Largo de rosca: 30 | |
Serie: 8 | Material: Acero (cincado) | Modelo: En ambos lados | Rosca: KH8 | Largo de rosca: 55 | |
Serie: 8 | Material: Acero inoxidable | Modelo: En ambos lados | Rosca: M8 | Largo de rosca: 35 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181568