Kit de connexion universel
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Noix universelle 5, GD-Zn
Vis Chc M4x18-DIN 912, acier, acier zingué
Ecrou 8 Zn M4 spécial, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.370.34 |
---|---|
Couple | M = 3 Nm |
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 8 |
Propriété | acier zingué |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 9 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 10 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 12 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 10 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 6 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: keine | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200
Kit de connexion universel
Sur demande