Filetage connecteur standard
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Données techniques
Étendue de la livraison
(Pour fixation standard 5)
Propriétés
Référence | 0.0.370.45 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Filetage | M5 |
Longeur de filetage | b = 12 mm |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Longueur du filetage: 12 | Filetage: M5 | |
Longueur du filetage: 16 | Filetage: M6 | |
Longueur du filetage: 20 | Filetage: M8 | |
Longueur du filetage: 25 | Filetage: M10 | |
Longueur du filetage: 30 | Filetage: M12 |
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
Numéro du tarif douanier
76042100
Filetage connecteur standard
Cet article ne peut pas être commandé directement.