Usinage connecteur universel
Cet article ne peut pas être commandé directement.
Données techniques
Étendue de la livraison
(Pour fixation universelle 8 pneumatique)
Propriétés
Référence | 0.0.373.17 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Diamètre | d = 20 mm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Variantes
Tri par
Diameter: 4.3 | Depth: 18.5 | Countersink diameter: 12 | Countersink depth: 8.5 | |
Diameter: 7 | Depth: 28 | Countersink diameter: 11 | Countersink depth: 9 | |
Diameter: 5.5 | Depth: 25.7 | Countersink diameter: 16 | Countersink depth: 12.7 | |
Diameter: 9 | Depth: 42 | Countersink diameter: 15 | Countersink depth: 12 | |
Diameter: 7 | Depth: 22 | Countersink diameter: 20 | Countersink depth: 5 | |
Diameter: 7 | Depth: 33 | Countersink diameter: 20 | Countersink depth: 16 | |
Diameter: 9 | Depth: 41 | Countersink diameter: 25 | Countersink depth: 20 | |
Diameter: 12 | Depth: 48 | Countersink diameter: 30 | Countersink depth: 24 |
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
25090703
eCl@ss 11.0
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Numéro du tarif douanier
76042100
Usinage connecteur universel
Cet article ne peut pas être commandé directement.