Données techniques
Étendue de la livraison
Complet avec canons de perçage
et fixation
Propriétés
Référence | 0.0.373.55 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 780 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier noir |
Description
Variantes
Tri par
Wellendurchmesser: ø 25 mm | |
Wellendurchmesser: ø 14 mm | |
Wellendurchmesser: ø 10 mm |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Numéro du tarif douanier
73269098