item divider Motix
Écrou Zn

Écrou Zn


Voir toutes les 6 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Article number 0.0.373.58
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Filetage M4
Poids p = 5 g
Force max. Fmax. = 250 N
Unité de livraison 1 pce
Matériaux GD-Zn
Couple M = 1,5 Nm

Description

Eléments de fixation pour fixer les composants sur la rainure du profilé avec une grande facilité.
Ces écrous ne sont pas appropriés pour assembler des profilés entre eux.
Les écrous Zn et PA s’insèrent à n’importe quel endroit dans la rainure.
L’écrou s’emboîte dans la rainure du profilé par 1/4 de tour. Une traction sur l’écrou permet de le fixer dans la rainure.
Les écrous Zn et PA s’insèrent à n’importe quel endroit dans la rainure.
L’écrou s’emboîte dans la rainure du profilé par 1/4 de tour. Une traction sur l’écrou permet de le fixer dans la rainure.
Le choix de l’écrou dépend des charges survenant durant l’opération.

Variantes

Sort by

Line:  5 Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated Thread:  M3 T-Slot Nut width:  10 Thread length:  5.2
Line:  6 Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated Thread:  M4 T-Slot Nut width:  15 Thread length:  6.5
Line:  8 Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated Thread:  M3 T-Slot Nut width:  19 Thread length:  8.5
Line:  8 Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated Thread:  M4 T-Slot Nut width:  19 Thread length:  8.5
Line:  8 Colour:  Black Black Thread:  M4 T-Slot Nut width:  31.4 Thread length:  7.5
Line:  8 Colour:  Bright zinc-plated Bright zinc-plated Thread:  M5 T-Slot Nut width:  19 Thread length:  8.5

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23110890
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 6.0.1
23110890
eCl@ss 7.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 11.0
23360290
Numéro du tarif douanier
79070000