Glissière douille à billes 8
90 1 895
1 1 806
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Kit de guidage complètement usiné et prémonté
2 chariots 8 80x40 D14, Al, anodisé naturel
4 profilés bloc fixe 8 80x40 D14
4 embouts 8 80x40
4 embouts bloc fixe 8 80x40 D14
4 embouts de chariot 8 80x40 D14
4 douilles à billes 8 D14
4 bagues de serrage arbre 8 D14
2 arbres D14
Propriétés
Référence | 0.0.386.11 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 2,45 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Guide type: Shaft D14 | Carriage length (excluding caps): 90 ... 1895 | Stroke length: 1 ... 1806 | Design: Single | Dimension X: 160 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage length (excluding caps): 90 ... 1895 | Stroke length: 1 ... 1806 | Design: Double | Dimension X: 80 mm | |
Guide type: Shaft D25 | Carriage length (excluding caps): 130 ... 1895 | Stroke length: 1 ... 1766 | Design: Single | Dimension X: 160 mm | |
Guide type: Shaft D25 | Carriage length (excluding caps): 130 ... 1895 | Stroke length: 1 ... 1766 | Design: Double | Dimension X: 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000
Glissière douille à billes 8
90 1 895
1 1 806
Sur demande
* Indication obligatoire