Embout linéaire 8
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.387.08 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 24 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Variantes
Sort by
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | Anwendungsbereich: Schlitten | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 80 mm | Anwendungsbereich: Schlitten | |
Führungsart: Welle D25 | Schlittenbreite: 160 mm | Anwendungsbereich: Schlitten | |
Führungsart: Welle D25 | Schlittenbreite: 80 mm | Anwendungsbereich: Schlitten | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | Anwendungsbereich: Klemmblock | |
Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 80 mm | Anwendungsbereich: Klemmblock | |
Führungsart: Welle D25 | Schlittenbreite: 160 mm | Anwendungsbereich: Klemmblock | |
Führungsart: Welle D25 | Schlittenbreite: 80 mm | Anwendungsbereich: Klemmblock |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39235090