Glissière douille à billes 8
130 1 895
1 1 766
Sur demande
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
Kit de guidage complètement usiné et prémonté
1 chariot 8 160x80 D25, Al, anodisé naturel
2 profilés bloc fixe 8 160x80 D25
2 embouts 8 160x80
2 embouts bloc fixe 8 160x80 D25
2 embouts de chariot 8 160x80 D25
4 douilles à billes 8 D25
4 bagues de serrage arbre 8 D25
2 arbres D25
Propriétés
Référence | 0.0.387.10 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 6,35 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Type de guidage: Arbre D14 | Longueur de chariot (sans embouts): 90 ... 1895 | Course: 1 ... 1806 | Modèle: simple | Dimension X: 160 mm | |
Type de guidage: Arbre D14 | Longueur de chariot (sans embouts): 90 ... 1895 | Course: 1 ... 1806 | Modèle: double | Dimension X: 80 mm | |
Type de guidage: Arbre D25 | Longueur de chariot (sans embouts): 130 ... 1895 | Course: 1 ... 1766 | Modèle: simple | Dimension X: 160 mm | |
Type de guidage: Arbre D25 | Longueur de chariot (sans embouts): 130 ... 1895 | Course: 1 ... 1766 | Modèle: double | Dimension X: 80 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000
Glissière douille à billes 8
130 1 895
1 1 766
Sur demande
* Indication obligatoire