Douille à billes 8
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Fourreau, acier noir
Douille à billes D25, joints racleurs, sans entretien
1 vis sans tête M8x22-DIN 914, acier zingué
Propriétés
Article number | 0.0.387.12 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Diamètre | d = 25 mm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Vitesse | vmax. = 2 m/s |
Poids | p = 300 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Charge dynamique | C = 1 990 N |
Charge statique | C0 = 1 670 N |
Description
Variantes
Sort by
Type de guidage: Arbre D14 | |
Type de guidage: Arbre D25 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
73269098