item divider Motix
Fixation directe

Fixation directe


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Fixation, acier
Vis tête fraisée M6x20-DIN 7991, acier
Vis Chc M6x14-DIN 7984, acier
Douille d’écartement, POM noir
Ecrou 8 St M6

Propriétés

Référence 0.0.388.63
Ligne ligne 8
Propriété acier zingué
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 37 g
Unité de livraison 1 kit
Couple de serrage, zingué Mzinc. = 5,5 Nm

Description

Assemblage robuste et sans usinage de deux profilés 8 entrant en contact par leurs surfaces extérieures. Les profilés peuvent également être placés en parallèle sur une certaine longueur.
Il est possible de déplacer les deux profilés dans le sens de la rainure.
La fixation directe convient particulièrement pour assembler les profilés des guidages de bloc douille à billes avec d’autres profilés, avec possibilité de déplacement et sans usinage.
Note : Lorsqu’il s’agit de monter des profilés anodisés, il est recommandé de graisser les points de contact. On évite ainsi les bruits par micro-mouvements.

Instructions de montage

Note d’installation :
Desserrer légèrement la vis Chc pour placer correctement la petite clavette (ci-contre) afin d’assurer une distance de blocage maximum et serrer légèrement la vis tête fraisée de manière à pouvoir encore bouger les profilés. Positionner l’ensemble des profilés et bloquer la fixation directe en serrant la vis Chc.

Variantes

Tri par

Material:  Stahl (verzinkt) Verbindungsart:  Parallel Gewinde:  M6 Gewindelänge:  16.7
Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Parallel Gewinde:  M6 Gewindelänge:  16.7
Material:  Stahl (rostfrei) Verbindungsart:  Rechtwinkelig Gewinde:  M8 Gewindelänge:  18

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200