Fixation directe
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Fixation, G-St
Vis à tête fraisée M8x27, acier
Vis Chc M6x14-DIN 7984, acier
Propriétés
Référence | 0.0.388.67 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | inox |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 30 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Couple de serrage, inox | Minox = 5,5 Nm |
Description
Variantes
Tri par
Matériau: Acier zingué | Type de connexion: Parallèle | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 16.7 | |
Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Parallèle | Filetage: M6 | Longueur du filetage: 16.7 | |
Matériau: Acier (inoxydable) | Type de connexion: Rectangulaire | Filetage: M8 | Longueur du filetage: 18 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
83024200
Fixation directe
Sur demande