item divider Motix
Guide porte 8

Guide porte 8

0.0.388.70

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier POM, noir
Avec inserts, acier zingué
Vis Chc tête bombée M6x25-ISO 7380, acier zingué
Ecrou 8 St M6, zingué
3 vis Chc M6x25-DIN 912, acier zingué
3 écrous M6-DIN 934, acier zingué

Propriétés

Référence 0.0.388.70
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 94 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Réalisation de portes à guillotines avec ou sans moteur. Guidage d’un panneau dans la rainure verticale des poteaux et déplacement vertical du contrepoids dans la rainure avec des guides.
L’écart entre la porte à guillotine et le poteau est de 25 mm de chaque côté.
Un ou deux contrepoids sont rattachés à la porte à guillotine pour l’équilibrage.
La porte et les contrepoids sont guidés dans les rainures des montants par des guides portes. Quatre sont nécessaires par porte et deux par contrepoids.
N’importe quel type de masse peut être utilisé pour les contrepoids (ex. blocs d’acier ou goulottes remplies de charges).
L’utilisation du bloc d’entraînement constitue une nécessité de base. Ainsi, l’ouverture et la fermeture des portes à guillotines peuvent être automatisées et intégrées dans le système de fabrication.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097