Profilé cache NBR
Sur demande
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.388.85 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Propriété | noir |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids, spec.longeur | p = 180 g/m |
Dureté | 80 Sh A |
Unité de livraison | 1 rouleau long. 20 m |
Matériaux | NBR |
Description
Variantes
Sort by
Série: 5 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | largeur: 16 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | |
Série: 5 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | largeur: 16 | Hauteur/profondeur Z: 2.2 | |
Série: 6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | largeur: 24 | Hauteur/profondeur Z: 3 | |
Série: 6 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | largeur: 24 | Hauteur/profondeur Z: 3 | |
Série: 8 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 10 ... 20000 | largeur: 32 | Hauteur/profondeur Z: 3.5 | |
Série: 8 | Unité de livraison: rouleau | Longueur: 20000 | largeur: 32 | Hauteur/profondeur Z: 3.5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102316
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
40169997