item divider Motix
Pince de remplissage 8

Pince de remplissage 8

0.0.388.91

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 demi-boîtiers, PA-GF noir
1 vis Chc M6x20-DIN 912, acier zingué
1 écrou M6-DIN 934, acier zingué
2 tampons, NBR noir

Propriétés

Référence 0.0.388.91
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 56 g
Force max. Fmax. = 100 N
Unité de livraison 1 kit

Description

Fixation de panneaux pleins sur les profilés ligne 8, sans usinage.
Le serrage de la vis assure le blocage du panneau et de la pince sur le profilé. Epaisseurs admissibles de 4 à 10 mm grâce à des tampons asymétriques.
Suivant l’application, il peut être nécessaire de retourner les tampons dans le boîtier.
Charge verticale maxi par pince, sans goupillage.
Fmax = 100 N
Un goupillage est possible pour les cas extrêmes.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31163102
UNSPSC 7.0
31163102
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39269097