Profilé support de galet
20 3 000
Sur demande
* Mandatory information
Données techniques
Propriétés
Article number | 0.0.390.01 |
---|---|
Ligne | Ligne 5 |
Propriété | naturel |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Superficie | S = 4,3 cm2 |
Inertie, polaire | It = 0,82 cm4 |
Inertie, x-axe | Ix = 2,99 cm4 |
Inertie, y-axe | Iy = 3,06 cm4 |
Poids, spec.longeur | p = 1,16 kg/m |
Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couple résistant, x-axe | Wx = 1,98 cm3 |
Couple résistant, y-axe | Wy = 2,05 cm3 |
Description
Variantes
Sort by
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | |
Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Files
Applications
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Numéro du tarif douanier
76042100