item divider Motix
Double unité de roulement

Double unité de roulement


Voir toutes les 10 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

2 axes 5 D6 c
2 galets D6
2 vis Chc tête bombée M5x8-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7089 - 5 - 200 HV zingué
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence 0.0.390.17
Ligne Ligne 5
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 110 g
Unité de livraison 1 pce
Matériaux Al, anodisé, naturel
Couple, axe Caxe = 3 Nm
Charge dynamique C = 3 240 N
Charge statique C0 = 1 560 N

Description

Les unités de roulement sont utilisées avec une plaque pour le montage de chariots de guidage. Les unités de roulement e (excentriques) et c (concentriques) se différencient par la géométrie de leur axe. Les axes excentriques peuvent être réglés ultérieurement pour obtenir une unité de guidage sans jeu. Les unités de roulement doivent donc toujours être montées par paires en version concentrique et excentrique.
Les unités doivent toujours être équipées d’embouts de lubrification afin d’éviter l’usure.
Les unités de roulement possèdent des trous de fixation et des trous de goupillage.
Dans le cas où les unités de roulement doivent être montées dans une position différente, les trous de fixation et de goupillage doivent être percés aux emplacements correspondants dans les zones grisées sur le dessin.

Variantes

Tri par

Série:  5 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  5 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D6 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D10 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D14 Forme de boulon:  position centrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Forme de boulon:  position excentrée
Série:  8 Type de guidage:  Arbre D25 Forme de boulon:  position centrée

Téléchargement CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84832000